00 81L P0000000090 000001 01SC-System 04.11.14 000002 02SC-System 000003 08EUR Euro 000004 211 NNN 00000001000Stk 000005 25S1SD-1AI-1C.H 000006 26 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, 000007 26 Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter 000008 26 und Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 000009 26 Genauigkeit 0,1 % 000010 26 000011 26 Technische Daten: 000012 26 Allgemeine Daten 000013 26 Signaltyp Analogeingang 000014 26 Versorgung 000015 26 Bemessungsspannung 16,8 ... 31,2 V DC 000016 26 Verlustleistung 0,8 W 000017 26 Leistungsaufnahme 1,2 W 000018 26 Eingang 000019 26 Eingangssignal 0/4 ... 20 mA 000020 26 Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom <= 22 V / 30 mA 000021 26 Eingangswiderstand <= 50 Ohm 000022 26 000023 26 šbertragungsbereich Linearit„tsbereich: -1...110% 000024 26 Verfgbare Spannung 16 V bei 20 mA 000025 26 Ausgang 000026 26 Analoger Stromausgang 0/4...20 mA,Brde <= 600Ohm 000027 26 Welligkeit <= 10 mV eff 000028 26 šbertragungseigenschaften 000029 26 Abweichung <= 0,1 % vom Endwert 000030 26 Einfluss der Umgebungstemperatur < 100 ppm/K 000031 26 vom Endwert 000032 26 Anstiegs-/Abfallzeit <= 3,5 ms 000033 26 Galvanische Trennung 000034 26 Ausgang/Versorgung sichere Trennung durch 000035 26 verst„rkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000036 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000037 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000038 26 Eingang/brige Kreise sichere Trennung durch 000039 26 verst„rkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000040 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000041 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000042 26 Richtlinienkonformit„t 000043 26 Elektromagnetische Vertr„glichkeit 000044 26 Richtlinie 2004/108/EG EN 61326-1:2006 000045 26 Konformit„t 000046 26 Schutzart IEC 60529:2001 000047 26 Schutz gegen elektrischen Schlag EN 61010-1:2010 000048 26 Umgebungsbedingungen 000049 26 Umgebungstemperatur -25 ... 70 øC (-13 ... 158 øF) 000050 26 Lagertemperatur -40 ... 85 øC (-40 ... 185 øF) 000051 26 Mechanische Daten 000052 26 Anschlussart Schraubklemmen 000053 26 Aderquerschnitt <= 2,5 mm2 , 14 AWG 000054 26 Schutzart IP20 000055 26 Masse ca. 70 g 000056 26 Abmessungen 6,2 x 97 x 107 mm 000057 26 Befestigung auf 35 mm-Hutschiene nach EN60715:2001 000058 26 000059 26 Bestellangaben: 000060 26 Fabrikat: Pepperl+Fuchs GmbH oder gleichwertig 000061 26 Typ: S1SD-1AI-1C.H 000062 26 Art-Nr: 264353 oder vergleichbar 000063 99 1900 00001000064