00 81L P0000000090 000001 01Leistungsverzeichnis 04.11.14 000002 02Pepperl+Fuchs Ausschreibungstexte GAEB90 000003 03Pepperl+Fuchs GmbH 000004 08EUR Euro 000005 211 NNN 00000001000Stk 000006 25S1SD-1AI-1U 000007 26 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, 000008 26 Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter 000009 26 und 2-Draht-Stromquellen, Strom- und 000010 26 Spannungsausgang, Genauigkeit 0,1 %, 000011 26 Konfigurierbar ber DIP-Schalter 000012 26 000013 26 Technische Daten: 000014 26 Allgemeine Daten 000015 26 Signaltyp Analogeingang 000016 26 Versorgung 000017 26 Bemessungsspannung 16,8 ... 31,2 V DC 000018 26 Verlustleistung 0,8 W 000019 26 Leistungsaufnahme 1,2 W 000020 26 Eingang 000021 26 Eingangssignal 0/4 ... 20 mA 000022 26 Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom <= 22 V / 30 mA 000023 26 Eingangswiderstand 25 Ohm 000024 26 šbertragungsbereich Linearit„tsbereich: -1...110% 000025 26 Verfgbare Spannung 16 V bei 20 mA 000026 26 Ausgang 000027 26 Analoger Spannungsausgang 0/2 ... 10 V , 000028 26 Brde >= 2 kOhm 000029 26 Analoger Stromausgang 0/4 ... 20 mA, 000030 26 Brde <= 600 Ohm 000031 26 Welligkeit <= 10 mV eff 000032 26 šbertragungseigenschaften 000033 26 Abweichung <= 0,1 % vom Endwert 000034 26 Einfluss der Umgebungstemperatur < 100 ppm/K 000035 26 vom Endwert 000036 26 Frequenzbereich 0 ... 100 Hz 000037 26 Anstiegs-/Abfallzeit <= 3,5 ms 000038 26 Galvanische Trennung 000039 26 Ausgang/Versorgung sichere Trennung 000040 26 durch verst„rkte Isolierung 000041 26 nach IEC/EN 61010-1, 000042 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000043 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000044 26 Eingang/brige Kreise sichere Trennung 000045 26 durch verst„rkte Isolierung 000046 26 nach IEC/EN 61010-1, 000047 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000048 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000049 26 Richtlinienkonformit„t 000050 26 Elektromagnetische Vertr„glichkeit 000051 26 Richtlinie 2004/108/EG EN 61326-1:2006 000052 26 Konformit„t 000053 26 Schutzart IEC 60529:2001 000054 26 Schutz gegen elektrischen Schlag EN 61010-1:2010 000055 26 Umgebungsbedingungen 000056 26 Umgebungstemperatur -25 ... 70 øC (-13 ... 158 øF) 000057 26 Lagertemperatur -40 ... 85 øC (-40 ... 185 øF) 000058 26 Mechanische Daten 000059 26 Anschlussart Schraubklemmen 000060 26 Aderquerschnitt <= 2,5 mm2 , 14 AWG 000061 26 Schutzart IP20 000062 26 Masse ca. 70 g 000063 26 Abmessungen 6,2 x 97 x 107 mm 000064 26 Befestigung auf 35 mm-Hutschiene nach EN60715:2001 000065 26 000066 26 Bestellangaben: 000067 26 Fabrikat: Pepperl+Fuchs GmbH oder gleichwertig 000068 26 Typ: S1SD-1AI-1U 000069 26 Art-Nr: 264352 oder vergleichbar 000070 99 1900 00001000071