00 81L P0000000090 000001 01LV-Bezeichnung 04.11.14 000002 02SC-System 000003 08EUR Euro 000004 211 NNN 00000001000Stk 000005 25S1SD-1AI-1U.1 000006 26 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, 000007 26 Eingang Strom- und Spannungsquellen, 000008 26 Strom- und Spannungsausgang, Genauigkeit 0,1 %, 000009 26 Konfigurierbar ber DIP-Schalter 000010 26 000011 26 Technische Daten: 000012 26 000013 26 Allgemeine Daten 000014 26 Signaltyp Analogeingang 000015 26 Versorgung 000016 26 Bemessungsspannung 16,8 ... 31,2 V DC 000017 26 Verlustleistung 0,6 W 000018 26 Leistungsaufnahme 0,7 W 000019 26 Eingang 000020 26 šbertragungsbereich Linearit„tsbereich: -1...110% 000021 26 Eingang I 000022 26 Eingangssignal 0/4 ... 20 mA , max. 50 mA 000023 26 Eingangswiderstand <= 25 Ohm 000024 26 Eingang II 000025 26 Eingangssignal 0/2 ... 10 V , max. 30 V 000026 26 Eingangswiderstand > 100 kOhm 000027 26 Ausgang 000028 26 Analoger Spannungsausgang 0/2...10V,Brde >= 2kOhm 000029 26 Analoger Stromausgang 0/4...20mA, Brde <= 600Ohm 000030 26 Welligkeit <= 10 mV eff 000031 26 šbertragungseigenschaften 000032 26 Abweichung <= 0,1 % vom Endwert 000033 26 Einfluss der Umgebungstemperatur < 100 ppm/K 000034 26 vom Endwert 000035 26 Frequenzbereich 0 ... 10 Hz , 000036 26 0 ... 100 Hz , 0 ... 5 kHz 000037 26 Galvanische Trennung 000038 26 Ausgang/Versorgung sichere Trennung 000039 26 durch verst„rkte Isolierung 000040 26 nach IEC/EN 61010-1, 000041 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000042 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000043 26 Eingang/brige Kreise sichere Trennung 000044 26 durch verst„rkte Isolierung 000045 26 nach IEC/EN 61010-1, 000046 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000047 26 Testspannung 2,5 kV, 50 Hz 000048 26 Richtlinienkonformit„t 000049 26 Elektromagnetische Vertr„glichkeit 000050 26 Richtlinie 2004/108/EG EN 61326-1:2006 000051 26 Konformit„t 000052 26 Schutzart IEC 60529:2001 000053 26 Schutz gegen elektrischen Schlag EN 61010-1:2010 000054 26 Umgebungsbedingungen 000055 26 Umgebungstemperatur -25 ... 70 øC (-13 ... 158 øF) 000056 26 Lagertemperatur -40 ... 85 øC (-40 ... 185 øF) 000057 26 Mechanische Daten 000058 26 Anschlussart Schraubklemmen 000059 26 Aderquerschnitt <= 2,5 mm2 , 14 AWG 000060 26 Schutzart IP20 000061 26 Masse ca. 70 g 000062 26 Abmessungen 6,2 x 97 x 107 mm 000063 26 Befestigung auf 35 mm-Hutschiene 000064 26 nach EN 60715:2001 000065 26 Bestellangaben: 000066 26 Fabrikat: Pepperl+Fuchs GmbH oder gleichwertig 000067 26 Typ: S1SD-1AI-1U.1 000068 26 Art-Nr: 264357 oder vergleichbar 000069 99 1900 00001000070