00 81L P0000000090 000001 01Leistungsverzeichnis 01.04.15 000002 02Pepperl+Fuchs Ausschreibungstexte GAEB90 000003 03Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim 000004 08EUR Euro 000005 211 NNN 00000001000Stk 000006 25S1SD-1AI-1U.3 000007 26 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, 000008 26 Eingang bipolare Millivolt-Quellen,Ausgangbipolare 000009 26 Strom- und Spannungsquellen, Genauigkeit 0,1%, 000010 26 Konfigurierbar ueber DIP-Schalter und Potentiometer 000011 26 000012 26 Technische Daten: 000013 26 000014 26 Allgemeine Daten 000015 26 Signaltyp Analogeingang 000016 26 Versorgung 000017 26 Anschluss Klemmen 1-, 2+ 000018 26 Bemessungsspannung Un 16,8 ... 31,2 V DC 000019 26 Verlustleistung 0,6 W 000020 26 Leistungsaufnahme 0,8 W 000021 26 Eingang 000022 26 Anschluss Klemmen 5+, 6- 000023 26 Eingangssignal +-60 mV, +-100 mV, +-150 mV, 000024 26 +-250 mV, +-300 mV, +-500 mV 000025 26 Eingangswiderstand <= 25 Ohm 000026 26 Uebertragungsbereich Linearitaetsbereich: 000027 26 unipolar -1 ... 110 % 000028 26 bipolar -110 ... 110 % 000029 26 Ausgang 000030 26 Anschluss Klemmen 3-, 4+ 000031 26 Analoger Spannungsausgang 0/1...5 V , 0/2...10 V, 000032 26 +- 5 V, +- 10 V , Buerde >= 2 kOhm 000033 26 Analoger Stromausgang 0/4 ... 20 mA, +- 10 mA, 000034 26 +- 20 mA, Buerde <= 600 W 000035 26 Welligkeit <= 10 mV eff 000036 26 Uebertragungseigenschaften 000037 26 Abweichung <= 0,1 % vom Endwert 000038 26 Einfluss der Umgebungstemperatur < 100 ppm/K 000039 26 vom Endwert 000040 26 Frequenzbereich 0 ... 100 Hz , 0 ... 5 kHz 000041 26 Galvanische Trennung 000042 26 Ausgang/Versorgung sichere Trennung durch 000043 26 verstaerkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000044 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000045 26 Testspannung 3 kV, 50 Hz 000046 26 Eingang/uebrige Kreise sichere Trennung durch 000047 26 verstaerkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000048 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000049 26 Testspannung 3 kV, 50 Hz 000050 26 Richtlinienkonformitaet 000051 26 Elektromagnetische Vertraeglichkeit 000052 26 Richtlinie 2004/108/EG 000053 26 Konformitaet 000054 26 Schutzart IEC 60529:2001 000055 26 Schutz gegen elektrischen Schlag EN 61010-1:2010 000056 26 Umgebungsbedingungen 000057 26 Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 000058 26 Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 000059 26 Mechanische Daten 000060 26 Anschlussart Schraubklemmen 000061 26 Aderquerschnitt <= 2,5 mm2 , 14 AWG 000062 26 Schutzart IP20 000063 26 Masse ca. 70 g 000064 26 Abmessungen 6,2 x 97 x 107 mm , Gehaeusetyp S1 000065 26 Befestigung auf 35 mm-Hutschiene nach EN60715:2001 000066 26 Allgemeine Informationen 000067 26 Ergaenzende Informationen Beachten Sie, soweit 000068 26 zutreffend, die Konformitaetsaussagen, 000069 26 Konormitaetserklaerungen,Konformitaetsbescheinigungen 000070 26 und Betriebsanleitungen. Diese Informationen 000071 26 finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. 000072 26 000073 26 Bestellangaben: 000074 26 Fabrikat: Pepperl+Fuchs GmbH oder gleichwertig 000075 26 Typ: S1SD-1AI-1U.3 000076 26 Art-Nr: 274370 oder vergleichbar 000077 99 1900 00001000078