00 81L P0000000090 000001 01Leistungsverzeichnis 09.03.17 000002 02Pepperl+Fuchs Ausschreibungstexte GAEB90 000003 03Pepperl+Fuchs GmbH 000004 08EUR Euro 000005 211 NNN 00000000001Stk 000006 25S1SD-1DI-1R 000007 26 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, 000008 26 Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren oder 000009 26 AC-Quellen, Relaiskontaktausgang, Timerfunktion, 000010 26 Konfigurierbar über DIP-Schalter, 000011 26 Anschluss über Schraubklemmen 000012 26 000013 26 Technische Daten: 000014 26 Allgemeine Daten 000016 26 Signaltyp Binaereingang 000017 26 Versorgung 000018 26 Anschluss Power Bus oder Klemmen 1-, 2+ 000019 26 Bemessungsspannung 16,8 ... 31,2 V DC 000020 26 Verlustleistung 0,6 W 000021 26 Leistungsaufnahme 1,1 W 000022 26 Eingang 000023 26 NAMUR-Sensor 000024 26 Typ 2-Draht 000025 26 Anschluss Klemmen 5+, 6 000026 26 Signal nach EN 60947-5-6 (NAMUR) 000027 26 Sensorversorgung 8 V 000028 26 Leitungsbruch < 0,1 mA 000029 26 Schaltpunkt 1,2 ... 2,1 mA 000030 26 Leitungskurzschluss > 6 mA 000031 26 Eingangsimpedanz 1 kOhm 000032 26 Mechanischer Kontakt 000033 26 Typ 2-Draht 000034 26 Anschluss Klemmen 5+, 6 000035 26 Sensorversorgung 15 V 000036 26 Externe Versorgung 16,8 ... 31,2 V DC 000037 26 Schaltpunkt 8 ... 10 V / 1,2 ... 2,1 mA 000038 26 Eingangsimpedanz 4 kOhm 000039 26 SN-Sensor 000040 26 Typ 2-Draht 000041 26 Anschluss Klemmen 5+, 6 000042 26 Sensorversorgung 8 V 000043 26 Leitungsbruch < 0,1 mA 000044 26 Schaltpunkt 1,2 ... 2,1 mA 000045 26 Leitungskurzschluss > 6 mA 000046 26 Eingangsimpedanz 1 kOhm 000047 26 2-Draht-DC-Sensor 000048 26 Typ 2-Draht 000049 26 Anschluss Klemmen 5+, 6 000050 26 Signal nach EN 60947-5-2 000051 26 Sensorversorgung 16 V / 25 mA , kurzschlussfest 000052 26 Externe Versorgung 16,8 ... 31,2 V DC 000053 26 Schaltpunkt 4 ... 6 V 000054 26 Eingangsimpedanz 1 kOhm 000055 26 S0-Sensor 000056 26 Typ 2-Draht 000057 26 Anschluss Klemmen 5+, 6 000058 26 Signal nach EN 62053-31 , Typ B 000059 26 Sensorversorgung 15 V 000060 26 Schaltpunkt 0,15 ... 2 mA 000061 26 Eingangsimpedanz 4 kOhm 000062 26 NPN-Sensor 000063 26 Typ 3-Draht 000064 26 Anschluss Klemmen 5+, 6, 7- 000065 26 Signal nach EN 60947-5-2 000066 26 Sensorversorgung 16 V / 25 mA , kurzschlussfest 000067 26 Externe Versorgung 16,8 ... 31,2 V DC 000068 26 Schaltpunkt 3 ... 5 V 000069 26 Eingangsimpedanz 4 kOhm 000070 26 PNP-Sensor 000071 26 Typ 3-Draht 000072 26 Anschluss Klemmen 5+, 6, 7- 000073 26 Signal nach EN 60947-5-2 000074 26 Sensorversorgung 16 V / 25 mA , kurzschlussfest 000075 26 Externe Versorgung 16,8 ... 31,2 V DC 000076 26 Schaltpunkt 8 ... 10 V 000077 26 Eingangsimpedanz 4 kOhm 000078 26 AC-Quelle 000079 26 Anschluss Klemmen 7, 8 000080 26 Signal 24 V AC/DC 000081 26 Schaltpunkt 10 ... 15 V 000082 26 Eingangsimpedanz > 680 kOhm 000083 26 AC-Quelle 000084 26 Anschluss Klemmen 7, 8 000085 26 Signal 115 V AC/DC 000086 26 Schaltpunkt 40 ... 60 V 000087 26 Eingangsimpedanz > 680 kOhm 000088 26 AC-Quelle 000089 26 Anschluss Klemmen 7, 8 000090 26 Signal 230 V AC/DC 000091 26 Schaltpunkt 80 ... 115 V 000092 26 Eingangsimpedanz > 680 kOhm 000093 26 Ausgang 000094 26 Anschluss Klemmen 3, 4: 000095 26 Ausgang Signal, Relais 000096 26 Kontaktbelastung 253 V AC/2 A/cos φ 000097 26 > 0,7; 126,5 V AC/2 A/cos φ 000098 26 > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last 000099 26 Mindestschaltstrom 2 mA / 24 V DC 000100 26 Anzugs-/Abfallverzug <= 20 ms / <= 20 ms 000101 26 Mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele 000102 26 uebertragungseigenschaften 000103 26 Schaltfrequenz <= 10 Hz 000104 26 Galvanische Trennung 000105 26 Ausgang/Versorgung sichere Trennung 000106 26 durch verstaerkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000107 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000108 26 Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min 000109 26 Eingang/uebrige Kreise sichere Trennung 000110 26 durch verstaerkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, 000111 26 Bemessungsisolationsspannung 300 Veff 000112 26 Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min 000113 26 Richtlinienkonformitaet 000114 26 Elektromagnetische Vertraeglichkeit 000115 26 Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013 000116 26 Niederspannung 000117 26 Richtlinie 2014/35/EU EN 61010-1:2010 000118 26 Konformitaet 000119 26 Schutzart IEC 60529:2001 000120 26 Schutz gegen elektrischen Schlag EN 61010-1:2010 000121 26 Umgebungsbedingungen 000122 26 Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 000123 26 Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 000124 26 Schadgas bestaendig in Umgebungsbedingungen 000125 26 nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 000126 26 Mechanische Daten 000127 26 Anschlussart Schraubklemmen 000128 26 Aderquerschnitt 0,5 ... 2,5 mm2 , 20 ... 14 AWG 000129 26 Schutzart IP20 000130 26 Masse ca. 60 g 000131 26 Abmessungen 6,2 x 97 x 107 mm , Gehaeusetyp S1 000132 26 Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 000133 26 Allgemeine Informationen 000134 26 Ergaenzende Informationen Beachten Sie, 000135 26 soweit zutreffend, die Zertifikate, 000136 26 Konformitaetserklaerungen, Betriebsanleitungen 000137 26 und Handbuecher. Diese Informationen 000138 26 finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. 000139 26 000140 26 Bestellangaben: 000141 26 Fabrikat: Pepperl+Fuchs GmbH oder gleichwertig 000142 26 Typ: S1SD-1DI-1R 000143 26 Art-Nr: 276405 oder vergleichbar 000144 99 1900 00001000145