Ausgabedatum: 10.10.2011
1024
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
WIS - Wireless Inductive System
Berührungslose Energie- und Datenübertragung
Die Ankopplung von Sensoren auf beweglichen Maschinenteilen ist eine besondere Herausforderung in der Automatisierungstechnik.
Herkömmliche Lösungen mit Schleppketten oder Schleifringen sind aufgrund ihrer mechanischen Natur mit dem Nachteil einer deutlich einge-
schränkten Lebensdauer behaftet, so dass regelmäßig Kosten für Wartung und Austausch anfallen. Intelligenter und effizienter arbeitet das induk-
tive Übertragungssystem WIS der Pepperl+Fuchs GmbH.
Mehr Freiheit bei der Anlagenplanung
Das System bestehend aus 4 Komponenten ermöglicht die berührungslose Energieversorgung und gleichzeitige Kommunikation mit Sensoren auf
bewegten Maschinenteilen. Bis zu 1,5 Watt können bei einem max. Arbeitsabstand von 5 mm übertragen werden. Wahlweise induktive, kapazitive,
optische oder Ultraschallsensoren können somit kabellos betrieben und deren Signalzustände ausgewertet werden.
WIS bietet eine verschleißfreie Lösung, für den Betrieb von bis zu
8 Sensoren an z. B.
■■
Wechselwerkzeuge bei Drehtischen und Pressen
■■
Objekterkennung auf Werkstückträgern
■■
Komponentenfertigung
■■
Rotationswerkzeug
■■
Robotergreifarm
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung NDP-KE2-8E2
Betriebsspannung
24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme
max. 1000 mA
Anzahl Signalkanäle
8
Übertragungsrichtung der
Signale
von der Sekundärseite zur Primärseite
■
■
9 Ausgänge
■
■
LEDs zur Anzeige der Ausgangs-
zustände und der Kommunikation
■
■
Deaktivierungsmöglichkeit
■
■
Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
■
■
1 Übertragerkopf anschließbar
Primärseite
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung NDP5-30GM-5M
Übertragungsabstand 0 mm … 5 mm
Bauform
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 5 m
Schutzart
IP67
■
■
Übertragungsabstand bis zu 5 mm
■
■
Kurze Bauform