A
usgabedatum: 10.10.2011
1025
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
WIS - Wireless Inductive System
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung NDP5-30GM-5M
Sensorversorgungs-
spannung
12 V DC ± 10 %,
überlast- und kurzschlussfest
Übertragene Leistung max. 2,5 W (1,5 W bei 5 mm)
Anzahl Signalkanäle
8
Übertragungsrichtung der
Signale
von der Sekundärseite zur Primärseite
■
■
8 Sensoreingänge
■
■
Schnelle, fexible Montage/
Trennung
Sekundärseite
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung NDS5-30GM-1M-V1
Übertragungsabstand 0 mm … 5 mm
Bauform
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 1 m mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Schutzart
IP67
■
■
Übertragungsabstand bis zu 5 mm
■
■
Kurze Bauform
■
■
Anschluss über Steckverbinder V1
(M12 x 1)