Seite 152 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

152
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB2-F29-A0
NBB2-F29-A2
NBN4-F29-E0
NBN4-F29-E2
NBN4-F29-A0
NBN4-F29-A2
Schaltabstand
2 mm
● ●
4 mm
● ● ● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
NPN Schließer
PNP
Antivalent
PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
● ●
4,75 ... 30 V DC
● ●
● ●
Leerlaufstrom
10 mA
● ●
15 mA
● ●
● ●
Gehäusematerial
PPS
● ● ● ●
Ryton R4
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
27
Breite W [mm]
10
Höhe H [mm]
6
Anschlussbereich l
c
[mm]
4
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
3-Draht DC oder 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-F29-A0
NBN4-F29-A0
NBB2-F29-A2
NBN4-F29-A2
NBN4-F29-E0
NBN4-F29-E2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher