Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
153
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
5 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Schaltfrequenz
0 ... 1200 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-F79-E0-0,5M
NBB1,5-F79-E1-0,5M
NBB1,5-F79-E2-0,5M
NBB1,5-F79-E3-0,5M
NBB1,5-F79-E0-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E3-0,1M-V3
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Anschlussart
Kabel PVC , 500 mm
● ● ● ●
Kabelstecker M8 x 1 , 3-polig mit PVC Kabel
100 mm
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
16
Breite W [mm]
8
Höhe H [mm]
4
Kappenlänge l
1
[mm]
0,7
Anschlussbereich l
c
[mm]
1,5
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
1,5 mm bündig
3-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E1-0,5M
NBB1,5-F79-E3-0,5M
NBB1,5-F79-E3-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E0-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3
NBB1,5-F79-E0-0,5M
NBB1,5-F79-E2-0,5M