156
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Pos. A
Pos. B
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-F41-E0
NBB1,5-F41-E2
NBB1,5-F41-E3
NBB1,5-F41A-E2
NBB1,5-F41A-E3
NBB1,5-F41-E0-V3
NBB1,5-F41-E2-V3
NBB1,5-F41A-E2-V3
NBB1,5-F41A-E3-V3
NBB2-F41-E2-V3
NBB2-F41-E3-V3
Schaltabstand
1,5 mm
● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 mm
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
●
PNP
Öffner
● ●
● ●
PNP
Schließer
● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
● ● ● ● ● ● ● ●
0 ... 3000 Hz
●
0 ... 5000 Hz
●
●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 ... 200 mA
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
50
46
Breite W [mm]
8
Höhe H [mm]
8
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9
Position der Sensorfläche Pos.
A A A B B A A B B A A
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
1,5 mm bündig
2 mm bündig
3-Draht DC
Metallgehäuse
NBB1,5-F41-E0
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB1,5-F41-E2
NBB1,5-F41A-E2
NBB1,5-F41-E3
NBB1,5-F41A-E3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
NBB1,5-F41-E2-V3
NBB2-F41-E2-V3
NBB1,5-F41A-E2-V3
NBB2-F41-E3-V3
NBB1,5-F41A-E3-V3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
NBB1,5-F41-E0-V3