Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
155
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB3-V3-E2
NBN6-V3-E2
NBB3-V3-E2-V3
NBN6-V3-E2-V3
Schaltabstand
3 mm
●
●
6 mm
●
6 mm einseitig bündig aufbaubar
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
● ●
0 ... 500 Hz
●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ●
Kabel PVC , 130 mm
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
27,8
Breite W [mm]
16
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9,2
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
3 mm bündig
6 mm nicht bündig
3-Draht DC
1
3
4
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
NBB3-V3-E2-V3
NBN6-V3-E2-V3
NBB3-V3-E2
NBN6-V3-E2
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)