Seite 14 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

14
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Näherungss
ch
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näherungsschalter,
Induk
tive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe/Stellungsrückmelder
1
.1.5
Näherungsschalter,
Indu
ktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Indukt
ive S
Doppelsensoren für Schwenkantriebe ( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zylindrische
Sensoren
Baureihe
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Kleinste Bauform
Glatthülse
Hohe Schaltfrequenz
Edelstahl
Glatthülse
Hohe Schaltfrequenz
Edelstahl
Eigensicher
Glatthülse
Kurze Bauform
Edelstahl
Gewindehülse
Kurze Bauform
Schaltabstand
bündig
0,6 mm / 1 mm 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm
0,8 mm
0,8 mm / 1,5 mm
nicht bündig
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
l
l
l
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
Metal Face
mit e1-Typgenehmigung
Hygiene-Design
erweiterter Temperatur-
bereich
Druckfest
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher