Seite 15 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

15
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zylindrische
Sensoren
6,5 mm
8 mm
11 mm
12 mm
Baureihe
Glatthülse
PNP-, NPN- und
NAMUR Typen
Gewindegehäuse
Stecker- und
Kabelversionen
Eigensicher
Glattes Gehäuse
oder mit M14
Metallgewinde
Große Auswahl an
Ausgangsstufen,
Baulängen und
Materialien
Schaltabstand
1,5 mm / 2 mm / 3 mm 1,5 mm ... 4 mm
2 mm
2 mm ... 6 mm
bündig
3 mm / 6 mm
2 mm ... 6 mm
5 mm
4 mm ... 10 mm
nicht bündig
Anschluss
l
l
l
l
Kabel
l
l
Kabelstecker
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
Metal Face
mit e1-Typgenehmigung
Hygiene-Design
erweiterter Temperatur-
bereich
Druckfest
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
zylindrisch

Entwickelt mit FlippingBook Publisher