Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
173
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA-GF35
Metallunterteil Xylan beschichtet
Metallbefestigungsflansch Xylan beschichtet.
Schutzart
IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NBB20-L2M-E0-V1
NBB20-L2M-E2-V1
NBB20-L2M-A0-V1
NBB20-L2M-A2-V1
NBN40-L2M-E0-V1
NBN40-L2M-E2-V1
NB
N40-L2M-A0-V1
NBN40-
L2M-A2-V1
Schaltabstand
20 mm
● ● ● ●
40 mm
● ● ●
Einbau
bündig
● ● ● ●
nicht bündig
● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Antivalent
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
● ● ●
0 ... 150 Hz
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
67
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 02-L
Montagehilfe
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
3-Draht DC und 4-Draht DC
IP69K Dampfstrahlfest
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB20-L2M-A2-T-V1
Technische Daten wie NBB20-L2M-A2-V1 jedoch
Umgebungstemperatur: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial: PA-GF35
Metallunterteil pulverbeschichtet
Metallbefestigungsflansch pulverbeschichtet.
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB20-L2M-E2-V1
NBN40-L2M-E2-V1
NBB20-L2M-A2-T-V1
NBB20-L2M-A2-V1
NBN40-L2M-A2-V1
NBB20-L2M-E0-V1
NBN40-L2M-E0-V1
NBB20-L2M-A0-V1
NBN40-L2M-A0-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)