Seite 174 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

174
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
20 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 30 Hz
Betriebsstrom
3 ... 300 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Metall - Zink-Gehäuse
Gehäuseunterteil
Metallhalterung
Bestellbezeichnung
NBB20-L3M-US-V12
NBB20-L3M-UO-V12
NBB20-L3M-US-V93
NBB20-L3M-UO-V93
Schaltelementfunktion AC/DC
Öffner
AC/DC Schließer
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
● ●
Gerätestecker 7/8"-16 UN , 3-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
67
76
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
V93-G-YE2M-STOOW
Kabeldose, 7/8" - 16 UNF, 3-polig, PUR-Kabel
MHW 01
Modularer Haltewinkel
V12-W-YE2M-PUR-H/S
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
V12-G-YE2M-PVC
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabel
V12-W-YE2M-PVC
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
20 mm bündig
2-Draht AC/DC
2 Eck-LEDs, Metallsockel und -
halter
1
GN
2
BK
3
WH
Adernfarben
(grün)
(schwarz)
(weiß)
2
AC/DC
3
1
2
AC/DC
3
1
NBB20-L3M-US-V12
NBB20-L3M-US-V93
NBB20-L3M-UO-V12
NBB20-L3M-UO-V93
1
2
3
V93 V12
S
1
2
3

Entwickelt mit FlippingBook Publisher