Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
193
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (± 10 % Schaltabstandsänderung)
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (± 20 % Schaltabstandsänderung)
Gehäusematerial
PBT/Metall
Schutzart
IP68
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NRB50-FP-A2-P3-V1
NRB50-FP-E2-P3-V1
NRN75-FP-A2-P3-V1
NRB50-FP-A2-C-P3-V1
NRB50-FP-E2-C-P3-V1
NRN
75-FP-A2-C-P3-V1
NRN75-F
P-E2-C-P3-V1
Schaltabstand
50 mm
● ●
● ●
75 mm
●
●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
●
●
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
●
● ●
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1 Hz
● ● ●
0 ... 50 Hz
●
0 ... 80 Hz
● ●
Gehäuseunterteil
Metall
● ●
PBT
●
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
84 84 80 84 84 80 8
Breite W [mm]
84 84 80 84 84 80 8
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
32 32 33 32 32 33 3
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
50 mm bündig
75 mm nicht bündig
Reduktionsfaktor = 1
Magnetfeldfest
Schweißfest
alle Typen mit Kennzeichnung -C
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NRB50-FP-E2-P3-V1
NRB50-FP-E2-C-P3-V1
NRN75-FP-E2-C-P3-V1
NRB50-FP-A2-P3-V1
NRN75-FP-A2-P3-V1
NRB50-FP-A2-C-P3-V1
NRN75-FP-A2-C-P3-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)