Seite 194 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

194
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67 / IP69K
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB8-F33-E0-M
NBB8-F33-E2-M
NBN10-F33-E0-M
NBN10-F33-E2-M
Schaltabstand
10 mm
● ●
8 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
● ●
0 ... 350 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
8 mm bündig
10 mm nicht bündig
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04
Technische Daten wie NBB8-F33-E2-M jedoch
Anschlussart: Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig
mit PUR Kabel 150 mm
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB8-F33-E0-M
NBN10-F33-E0-M
NBB8-F33-E2-M
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04
NBN10-F33-E2-M
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher