Seite 196 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

196
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA-GF35
Schutzart
IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NBB20-L2-A0-V1-M
NBB20-L2-A2-V1-M
NBN40-L2-A0-V1-M
NBN40-L2-A2-V1-M
Schaltabstand
20 mm
● ●
40 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
PNP
Antivalent
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
● ●
0 ... 200 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
67
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MHW 01
Modularer Haltewinkel
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB20-L2-A2-V1-M
NBN40-L2-A2-V1-M
NBB20-L2-A0-V1-M
NBN40-L2-A0-V1-M
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher