Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
195
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
Gehäuseunterteil
Kunststoff
Schutzart
IP68 / IP69k
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBB20-U1-A0-M
NBB20-U1-A2-M
NBB20-U1-E0-M
NBB20-U1-E2-M
NBN40-U1-A0-M
NBN40-U1-A2-M
N
BN40-U1-E0-M
NBN4
0-U1-E2-M
Schaltabstand
20 mm
● ● ● ●
40 mm
● ● ●
Einbau
bündig
● ● ● ●
nicht bündig
● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Antivalent
●
●
PNP
Schließer
●
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
● ● ●
0 ... 200 Hz
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
128
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBN40-U1L-A0-M
NBN40-U1L-A2-M
Technische Daten wie
NBN40-U1-A0-M bzw.
NBN40-U1-A2-M jedoch
Betriebsspannung: 10 ... 0 V DC
und asymmetrischer Sensorkopf
55 mm x 55 mm.
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB20-U1-E0-M
NBN40-U1-E0-M
NBB20-U1-E2-M
NBN40-U1-E2-M
NBB20-U1-A2-M
NBN40-U1-A2-M
NBN40-U1L-A2-M
NBB20-U1-A0-M
NBN40-U1-A0-M
NBN40-U1L-A0-M
S
6