Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
207
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NJ20+U1+N
NJ20+U4+N
NBB20-U1K-N0
NBB20-U4K-N0
NBN40-U1K-N0
NBN40-U4K-N0
Schaltabstand
20 mm
● ● ● ●
40 mm
●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
2,2 mA
●
3 mA
● ● ●
●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
●
0 ... 150 Hz
● ●
0 ... 250 Hz
●
0 ... 300 Hz
●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
● ● ●
Gehäusematerial
PA
●
●
PA/Metall
●
PBT
●
PBT/Metall
●
Schutzart
IP67 / IP69K
● ● ●
IP68
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ●
1G; 2G; 3G
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M20 x 1,5)
●
●
●
0 (1/2" NPT)
●
●
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 04-2057B
Montagehilfe für VariKont und +U1+ Sensoren
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
40 mm nicht bündig
20 mm bündig
20 mm nicht bündig
2 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
ATEX-Zulassung
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NJ40+U1+N
NJ40+U4+N
Technische Daten wie
NJ20+U1+N bzw. NJ20+U4+N
jedoch
Schaltabstand: 40 mm
Einbau: nicht bündig
Kategorie: 2G
mit asymmetrischem Sensorkopf 55 mm x 55 mm.
1
L+
L-
2
NBB20-U1K-N0
NBB20-U4K-N0
NBN40-U1K-N0
NBN40-U4K-N0
NJ20+U1+N
NJ20+U4+N
NJ40+U1+N
NJ40+U4+N
0102