208
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCB40-FP-N0-P1
NJ50-FP-N-P1
NCN50-FP-N0-P1
NCB40-FP-N0-P1-V1
NCN50-FP-N0-P4-V1
Schaltabstand
40 mm
●
●
50 mm
● ●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
● ●
●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
●
0 ... 80 Hz
●
● ● ●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
●
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Gehäuseunterteil
PBT
● ● ● ●
Metall
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Schraubklemmen
● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
83
80
84 80
Breite W [mm]
83 80 80 84 80
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
10 ( M20 x 1,5 )
25
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
40 mm bündig
50 mm nicht bündig
ATEX-Zulassung
1
L+
L-
2
1
L+
L-
2
NCB40-FP-N0-P1
NCN50-FP-N0-P1
NJ50-FP-N-P1
NCB40-FP-N0-P1-V1
NCN50-FP-N0-P4-V1
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102