Seite 210 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

210
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
NJ40-FP-SN-P1
Schaltabstand
40 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Anschlussart
Schraubklemmen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G; 1D
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
11 ( M20 x 1,5 )
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
40 mm nicht bündig
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
ATEX-Zulassung
1
L+
L-
2
NJ40-FP-SN-P1
0102

Entwickelt mit FlippingBook Publisher