Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
209
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Schutzart
IP68
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NJ15S+U1+N
NJ15S+U4+N
NJ20S+U1+N
NJ20S+U4+N
Schaltabstand
15 mm
● ●
20 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Gehäusematerial
PBT
●
●
PBT/Metall
●
●
Control Drawing
116-0165F
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
(M20
x1,5)
0
(1/2"
NPT)
0
(M20
x1,5)
0
(1/
NP
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
MH 04-2057B
Montagehilfe für VariKont und +U1+ Sensoren
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
15 mm bündig
20 mm nicht bündig
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
ATEX-Zulassung
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NJ6S1+U1+N1
nur für Nichteisenmetalle
Technische Daten
Schaltabstand: 6 mm
Einbau: bündig in ST37 / 1.0037
Schaltelementfunktion: NAMUR Schließer
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst:
1 mA
Messplatte erfasst:
3 mA
Messplatte: Aluminium
1
L+
L-
2
3
S1N
I
L+
L-
4
NJ15S+U1+N
NJ15S+U4+N
NJ20S+U1+N
NJ20S+U4+N
NJ6S1+U1+N1
0102