Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
231
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
l c
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Betriebsspannung
6 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
4 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
nein
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBN3-F31-Z8-K
NBN3-F31-Z8-K-K
NBN3-F31-Z8-V1
NBN3-F31-Z8-V16-V15
NBN3-F31-Z8-V18
Schaltelementfunktion Dual
Schließer
● ● ● ●
PNP
Dual Schließer
●
Ventilzustandsanzeige LED, gelb
●
Anschlussart
Gerätestecker M18 x 1 , 4-polig
●
Anschluss (systemseitig) Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker Rd24 x 1/8 , 4-polig
●
PVC-Kabel 5 m
● ●
Anschluss (ventilseitig)
Gerätedose M12 x 1, 5-polig
●
PVC-Kabel 0,5 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
36
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
33,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
28
10 28 1
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT65X
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
BT115X
Betätiger für Baureihe F31
BT65B
Betätiger für Baureihe F31
BT115B
Betätiger für Baureihe F31
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V18-G
Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar
V16-G
Kabeldose, Rd 24, 6-polig+PE, konfektionierbar
V15-G-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Fixe Justage
2 x 2-Draht DC
Z8-V16-V15
1
4
2
3
5
3
6
4
5
NBN3-F31-Z8-K
NBN3-F31-Z8-V18
NBN3-F31-Z8-K-K
NBN3-F31-Z8-V1
NBN3-F31-Z8-V16-V15
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
4
2
1
3
4
V1 V18
S