Seite 232 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

232
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe/Stellungsrückmelder
1
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
l c
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
alle Leitungen
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBN3-F31-E8-K
NBN3-F31-E8-K-K
NBN3-F31-E8-V1
NBN3-F31-E8-V16-V15
NBN3-F31-E8-V18
Schaltelementfunktion DC
Dual Schließer
PNP
Dual Schließer
● ● ●
Ventilzustandsanzeige LED, gelb
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Gerätestecker M18 x 1 , 4-polig
Anschluss (systemseitig) Gerätestecker Rd24 x 1/8 , 4-polig
● ●
PVC-Kabel 5 m
● ●
Anschluss (ventilseitig)
Gerätedose M12 x 1, 5-polig
● ●
PVC-Kabel 0,5 m
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
36
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
33,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
28 28 10 28 18
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
BT65B
Betätiger für Baureihe F31
BT115B
Betätiger für Baureihe F31
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V18-G
Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar
V16-G
Kabeldose, Rd 24, 6-polig+PE, konfektionierbar
V15-G-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Fixe Justage
2 x 3-Draht DC
V16-V15
V16
V15
1
2
3
4
5
6
V+
3
V+
V-
4
V-
5
NBN3-F31-E8-K
NBN3-F31-E8-K-K
NBN3-F31-E8-V16-
V15
NBN3-F31-E8-V18
NBN3-F31-E8-V1
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4
1
3
4
2
1
3
2
V1 V18 V16

Entwickelt mit FlippingBook Publisher