Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
233
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
l c
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Schaltelementfunktion AC/DC Dual Schließer
Einbau
bündig aufbaubar
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC/DC
Verpolschutz
ja
Schaltfrequenz
25 Hz
Betriebsstrom
4 ... 400 mA
Kurzschlussschutz
ja
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
NBN3-F31-U8-K
NBN3-F31-U8-V125
NBN3-F31-U8-V18
Anschlussart
Gerätestecker M18 x 1 , 4-polig
●
Gerätestecker 1/2"-20 UN
●
Kabel PVC , 5 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
36
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
33,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
28
10
18
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT65X
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
BT115X
Betätiger für Baureihe F31
BT65B
Betätiger für Baureihe F31
BT115B
Betätiger für Baureihe F31
V18-G
Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar
V125-G-YE2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V18-W
Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar
V125-W-YE2M-PVC
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 5-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Fixe Justage
2 x 2-Draht AC/DC
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
I
I
I
II
II
BN (1)
U8-V125
BU (2)
BK (5)
WH (4)
S
L1 L+
L1 L+
AC DC
N L-
N L-
I
I
I
II
II
BN (1)
U8-V18
BU (4)
BK (2)
WH (3)
S
L1 L+
L1 L+
AC DC
N L-
N L-
NBN3-F31-U8-V125
NBN3-F31-U8-V18
L1 L+
L1 L+
I
I
I
II
II
BN
U8-K
AC DC
N L-
N L-
BU
BK
WH
S
NBN3-F31-U8-K
1
3
4
2
V18 V125