Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
235
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
l c 2
l c 3
W
l c 1
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Schaltelementfunktion PNP
Dual Schließer
Einbau
bündig aufbaubar
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
alle Leitungen
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
NBN3-F31K-E8
NBN3-F31K-E8-K
N
BN3-F31K-E8-V1-V1
Ventilzustandsanzeige LED, gelb
●
●
Anschluss (systemseitig) Käfigzugfederklemmen
●
●
●
Anschluss (ventilseitig)
Gerätedose M12 x 1, 4-polig
●
Käfigzugfederklemmen
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
77,5
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
35
Anschlussbereich l
c
1 [mm]
10
Anschlussbereich l
c
2 [mm]
-
10
10
Anschlussbereich l
c
3 [mm]
-
-
10
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT65X
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
BT115X
Betätiger für Baureihe F31
BT65B
Betätiger für Baureihe F31
BT115B
Betätiger für Baureihe F31
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Fixe Justage
2 x 3-Draht DC
L+
I
I
I
II
II
4
E8-K
L-
5
1
2
9 (10)
10 (9)
7 (6)
6 (7)
V+
V+
V-
V-
S
V
E8-V1-V1
9 (10)
2
1
5
4
10 (9)
V1+
V1-
6 (7)
7 (6)
V2+
1 (3)
V2+
V2-
3 (1)
V2-
1 (3)
V1+
3 (1)
V1-
L-
L+
L+
I
I
I
II
II
4
E8
L-
5
1
2
S
NBN3-F31K-E8-K
NBN3-F31K-E8-V1-V1
NBN3-F31K-E8
1
3
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)