236
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe/Stellungsrückmelder
1
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
l c
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Schaltelementfunktion programmierbar
Betriebsspannung
26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
LED PWR
AS-Interface-Spannung; LED grün
LED IN
Schaltzustand (Eingang); LED gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschluss (systemseitig) Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
NCN3-F31-B3B-V1
NCN3-F31-B3B-V1-K
NCN3-F31-B3B-V1-V1
LED OUT
Dual-LED gelb/rot
gelb: Schaltzustand
rot: Leitungsbruch/Kurzschluss
-
●
●
Anschluss (ventilseitig)
Gerätedose , M12 x 1 , 4-polig
-
●
0,5 m, PVC-Kabel
-
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
36
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
33,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
12
15
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT65X
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
BT115X
Betätiger für Baureihe F31
BT65B
Betätiger für Baureihe F31
BT115B
Betätiger für Baureihe F31
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Nennschaltabstand 3 mm auf
V2A-Target
A/B-Slave mit erweiterter
Adressiermöglichkeit für bis zu
62 Slaves
Wirkungsrichtung program-
mierbar
Schutzart IP67
Kommunikationsüberwa-
chung, abschaltbar
Leitungsbruch- und Kurz-
schlussüberwachung des Ven-
tils
+
V+
1
B3B-V1-K
A S-I
-
V-
3
2 / RD
4 / YE
I
I
I
S
V
2
+
1
B3B-V1
A S-I
-
3
I
I
I
S
2
+
V+
1
B3B-V1-V1-Y
A S-I
-
V-
3
4
3
I
I
II
S
V
2
NCN3-F31-B3B-V1
NCN3-F31-B3B-V1-V1
1
3
4
2
NCN3-F31-B3B-V1-K