Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
241
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
H
W
R
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Schaltelementfunktion
DC
Dual Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Verpolschutz
nein
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCN3-F25-SN4-0,14
NCN3-F25-SN4-5M
NCN3-F25-SN4-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 180 mm
●
Kabel PVC , 5 m
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
52
61
Breite W [mm]
52
Höhe H [mm]
20
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9
BT32
Betätiger für Baureihe F25
BT32XS
Betätiger für Baureihe F25
BT32XAS
Betätiger für Baureihe F25
BT33
Betätiger für Baureihe F25
BT34
Betätiger für Baureihe F25
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-N4-5M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, NAMUR, PUR-Kabel
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
EG-Baumusterprüfbescheini-
gung TÜV99 ATEX 1479X
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe oder Einbau ins Gehäuse
BN
L+
L-
BU
WH
L+
L-
BK
I
II
II
I
NCN3-F25-SN4-0,14
NCN3-F25-SN4-5M
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
L+
L-
3
2
L+
L-
4
I
II
II
I
NCN3-F25-SN4-V1
0102