Ausgabedatum: 10.10.2011
242
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe ( Zubehör)
1
.1.5
Abb. 1
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7
Abb. 2
Montageset
1)
Wellendurchmesser
2)
Wellenhöhe Befestigungslochbild
bestehend aus:
Abb.
Betätiger
Konsole
BT32-F25-0
< 34 mm
20 mm
30 x 80 mm
BT32
–
1
BT33-F25-0
< 34 mm
30 mm
30 x 80 mm
BT33
–
3
BT34-F25-2
bevorzugt > 34 mm
20/30 mm
30 x 80 mm
BT34
K2
2
BT34-F25-3
bevorzugt > 34 mm
30 mm
30 x 130 mm
BT34
K3
4
BT34-F25-4
bevorzugt > 34 mm
50 mm
30 x 130 mm
BT34
K4
5
MH5-F25-Y43089
< 34 mm
20/30 mm
30 x 130 mm
–
Metallplatte 6
MH20-F25-Y43090
Höhenausgleich für zusätzlich aufgebauten Regler
–
F25 voll
vergossen 7
1)
Enthält Befestigungsschrauben für den jeweiligen Doppelsensor
2)
Wenn der Ring höher als 3 mm ist, ist nicht der Wellendurchmesser, sondern die Sprengringhöhe entscheidend.
Betätiger, Montagesets und Konsolen für Stellungsrückmelder der Baureihe -F25
Einzelteil
Wellendurchmesser Wellenhöhe Anzahl
Schaltfahnen Bemerkungen
Abb.
Betätiger
3)
BT32
≤ 34 mm
20 mm
2
Höhe aktive Fläche: 28 mm
8
BT32XS
≤ 34 mm
20 mm
1
wie BT32, jedoch umgekehrte Wirkungsrichtung 9
BT32XAS
≤ 34 mm
20 mm
2
wie BT32, jedoch umgekehrte Wirkungsrichtung 9
BT33
≤ 34 mm
30 mm
2
Höhe aktive Fläche: 38 mm
10
BT34
≥ 34 mm
≥ 20 mm
2
Höhe aktive Fläche: 28 mm, auf der Welle sitzend 11
BT37
≥ 34 mm
20 mm
1
Betätiger BT37 mit 4 mm-Nut für Regleraufbau
–
Konsole
K2
–
–
–
Befestigungslochbild 30 x 80 mm
2
K3
–
–
–
Befestigungslochbild 30 x 130 mm
4
K4
–
–
–
Befestigungslochbild 30 x 130 mm
5
1)
Betätiger ohne Befestigungsschrauben für den jeweiligen Doppelsensor
28
32
ø 40
28
33
ø 40
38
43
ø 40
28
32
ø 40
35
38.5
Abb. 8
Abb. 9
Abb. 10
Abb. 11
Zubehör_Positionsrückmelder.indd 242
10.10.2011