A
usgabedatum: 10.10.2011
243
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Näherungsschalter
1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Nähe
rungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Näherungssch
alter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
Näherungsschalter,
In
duktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Diese Betätiger bestehen aus leitfähigem Kunststoffmaterial, welches statische Aufladungen vermeidet und dadurch den Einsatz im
Ex-Bereich ermöglicht. Die Mantelfläche der Betätiger BT65XA und BT115XA ist vollflächig aus Edelstahl (V2A) mit Aussparungen an den
Betätigungspositionen. Dies bewirkt eine invertierte Wirkungsweise.
Betätiger für die Baureihe -F31 mit festen Schaltpositionen
Betätiger
Wellen-
durchmesser Wellenhöhe Befestigungs-
lochbild Bemerkungen
Abbildung
BT65A
< 58 mm
20 mm
und
30 mm
30 x 80 mm
Sprengringdurchmesser
max. 65 mm,
Sprengringhöhe
max. 6 mm.
Für rechts- und links-
drehende Antriebe mit
90°/180° Drehbewegung.
BT65XA
BT115A
< 90 mm
30 mm
und
50 mm
30 x 130 mm
Sprengringdurchmesser
max. 110 mm,
Sprengringhöhe
max. 7 mm.
für rechts- und links-
drehende Antriebe mit
90°/180° Drehbewegung.
BT115XA
Betätiger
Wellen-
durchmesser Wellenhöhe Befestigungs-
lochbild Bemerkungen
Abbildung
BT65B
< 58 mm
20 mm
und
30 mm
*)
30 x 80 mm
Sprengringdurchmesser
max. 65 mm,
Sprengringhöhe
max. 6 mm
BT115B
< 90 mm
30 mm
und
50 mm
30 x 130 mm
Sprengringdurchmesser
max. 110 mm,
Sprengringhöhe
max. 7 mm
*)
30 mm mit Hilfe der Montageplatte MH-BT65B
Betätiger für die Baureihe -F31 mit einstellbaren Schaltpositionen
MH-BT65B
Adapterplatte zur Verwendung von Betätigern BT65B an Antrieben mit:
Lochmaß 80 mm x 30 mm
Lochmaß 130 mm x 30 mm
und Wellenhöhe 30 mm
Montageplatte MH-BT65B
Zubehör_Positionsrückmelder.indd 243
10.10.2011