248
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
30 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion PNP, Schließer
Betriebsspannung
15 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Schaltzustandsanzeige LED 1: gelb
Bedämpfungsanzeige LED 2: gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NJ30+U1+DW1-1
NJ30+U1+DW1-10
Frequenzbereich
0,1 ... 1 Hz , einstellbar
●
1 ... 10 Hz , einstellbar
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Kopfbreite W
h
[mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Drehzahlwächter
30 mm nicht bündig
Anlaufüberbrückungszeit = ca.
30 s
1
L+
L-
4
3
NJ30+U1+DW1-1
NJ30+U1+DW1-10