Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
249
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion Schließer
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
1)
Kurzschlussschutz
nein
Betriebsstrom
0 ... 150 mA
Schaltzustandsanzeige LED 1: gelb
Bedämpfungsanzeige LED 2: gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NJ15+U1+DW2-1
NJ15+U1+DW2-10
N
J15+U1+DW2-100
Frequenzbereich
0,1 ... 1 Hz , einstellbar
●
1 ... 10 Hz , einstellbar
●
10 ... 100 Hz , einstellbar
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Kopfbreite W
h
[mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
Hinweis
1)
Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung U
b
80...253 V
Geräteschutzsicherung
0,2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Drehzahlwächter
15 mm bündig
Anlaufüberbrückungszeit = ca.
30 s
Bis 100 Hz
1
DW2
I
L1
N
4
3
BK
BN
BU
NJ15+U1+DW2-1
NJ15+U1+DW2-10
NJ15+U1+DW2-100