Seite 252 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

252
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren
1
.2
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren
1
.3
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Zubehör
1
.3.2
Näherun
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
schalt
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
zylindrische Bauform
12 mm
18 mm
30 mm
40 mm
Edelstahlgehäuse
Gehäuse aus Edelstahl
oder Kunststof
Gehäuse aus
Kunststof, Messing,
vernickelt oder
Edelstahl
Kunststofgehäuse
Schaltabstand
bündig
4 mm
8 mm
10 mm
nicht bündig
8 mm
15 mm
10 mm ... 15 mm
15 mm
Anschluss
Kabel
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
l
Klemmraum
l
l
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher