Seite 253 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

253
Näherungsschalter
1
Näherungsschalt
er,
Kapazitive Sensoren
1
.2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
kubische Bauform
F46 / F46A F64
F104
VariKont
FP
fache Bauform
chemisch resis-
tente Auführung
optional
kleine Bauform
fache Bauform
Kabel- und
Steckerversionen
5-fach
umsetzbarer Kopf
Sensortausch
möglich ohne
Anschlüsse zu
lösen
Große Tastweite
Klemmraum
Sensortausch
möglich ohne
Anschlüsse zu
lösen
Schaltabstand
15 mm
bündig
2 mm ... 10 mm 8 mm ... 15 mm
5 mm
40 mm
nicht bündig
Anschluss
l
l
l
Kabel
Kabelstecker
l
Gerätestecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
zylindrisch

Entwickelt mit FlippingBook Publisher