266
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
16 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
CBN8-F64-E0
CBN8-F64-E1
CBN12-F64-E2
CBN12-F64-E3
CCN15-F64-E2
Schaltabstand
8 mm
● ●
12 mm
● ●
15 mm
●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
● ● ●
0 ... 5 Hz
● ●
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
●
Kabel PUR , 3,1 m
●
Kabel PUR , 4,6 m
●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
12
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
8 mm nicht bündig
12 mm nicht bündig
15 mm nicht bündig
3-Draht DC
Flache Bauform
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
CBN8-F64-E1
CBN12-F64-E3
CBN8-F64-E0
CBN12-F64-E2
CCN15-F64-E2
BN
L+
L-
BK
BU