Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
26
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
5 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
GD-Zn
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
CBN5-F104M-E2
CBN5-F104M-E2-V3R
Anschlussart
Gerätestecker 8 mm , 3-polig
●
Kabel PUR , 2 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
32
Breite W [mm]
20
Höhe H [mm]
8
Anschlussbereich l
c
[mm]
3
V3-WR-2M-PUR
Kabeldose, Rastverriegelung, 3-polig, PUR-Kabel
V3-GR-2M-PUR
Kabeldose, Rastverriegelung, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
5 mm nicht bündig
3-Draht DC
Flache Bauform
Metallgehäuse
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
CBN5-F104M-E2-V3R
CBN5-F104M-E2
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)