Seite 25 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

25
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ringförmige
Sensoren
10 mm
15 mm
21 mm
43 mm
Ringweite
Bistabile
Funktion zur
Richtungserkennung
NAMUR-Versionen
Bistabile
Funktion zur
Richtungserkennung
NAMUR-Versionen
Großer
Ringdurchmesser
Sehr großer
Ringdurchmesser
Anschluss
l
l
l
l
Kabel
Kabelstecker
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabellen

Entwickelt mit FlippingBook Publisher