Seite 24 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

24
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherungsschalt
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Näheru
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
sschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
chalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näherungsschalter,
Doppelsensoren für Schw
kmelder
1
.1.5
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Indukt
ive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe ( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Schlitzförmige
Sensoren
Schlitzweite
2 mm 3,5 mm 5 mm 10 mm 15 mm 30 mm
LED
bis SIL2
/ SIL3
einsetzbar
LED
bis SIL2
/ SIL3
einsetzbar
bis SIL2
einsetzbar
bis SIL2
einsetzbar
große
Schlitzweite
sehr große
Schlitzweite
Anschluss
Kabel
l
l l
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher