Seite 268 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

268
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
CJ15+U1+A2
CJ15+U4+A2
Gehäuseunterteil
Metall
PBT
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
(M20 x 1,5)
0
(1/2" NPT)
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
15 mm bündig
4-Draht DC
Schaltabstand einstellbar
1
L+
L-
4
2
3
CJ15+U1+A2
CJ15+U4+A2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher