Seite 279 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

279
ter
1
Näheru
alter,
tive Sensoren
1
.2
Näherungsschalt
er,
Magnetfeldsensoren
1
.3
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
1
Näherungsschalter
1.3
Magnetfeldsensoren
Schaltabstand und Ansprechverhalten
Einbaubedingungen für Magnetfeldsensoren
Datenteil
1.3.1
1.3.2
Zubehör, Dauermagnete
DM25-32-07
d = 32 mm, h = 7 mm
Material: BaFe mit Stahlmantel
Umgebungstemperatur: -40 °C ... 85 °C
DM60-31-15
d = 31 mm, h = 15 mm
Material: SrFe
Umgebungstemperatur: max. 200 °C
DM06-05 NDFEB
d = 6 mm, h = 5 mm
Material: NdFeB
Beschichtung: Ni + Sn
Umgebungstemperatur: max. 120 °C
Verpackungseinheit: 20 Stück
DM10-10 NDFEB
d = 10 mm, h = 10 mm
Material: NdFeB
Beschichtung: Ni + Sn
Umgebungstemperatur: max. 120 °C
DM20-10 NDFEB
d = 20 mm, h = 10 mm
Material: NdFeB
Beschichtung: Ni + Sn
Umgebungstemperatur: max. 120 °C
Inhaltsverzeichnis, Magnetfeldsensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher