Seite 280 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

280
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren
1
.3
Näherungsscha
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Näher
,
Magnetfeldsensoren,
Zubehör
1
.3.2
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bauformen
Baureihe
8 mm
12 mm
F12
F32
Messing, vernickelt
oder Edelstahlgehäuse
Stirnfäche Kunststof
oder Edelstahl
Gehäuse aus Messing,
vernickelt
Aluminium-gehäuse
Spannbandmontage
auf Hydraulikzylindern
Berührungslose
Erfassung der
Kolbenstellung
Schaltabstand
bündig in nichtmagneti-
schem Material
60 mm
60 mm
35 mm
50 mm
(Schaltbreite)
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Gerätetecker
l
l
l
Ausgang
Dreidraht DC
Vierdraht DC
NAMUR
Näherungsschalter
Auswahltabelle, Magnetfeldsensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher