Seite 290 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

290
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
.1
Opto
elektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
Optoelekt
ronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische S
ensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflex
ions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtt
aster mit Hintergrundausblendung
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sens
oren,
Distanzsensoren
2
1.4
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtle
itersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Einweg-Lichtschranken
Serie
Merkmale
Hochpräzise M4
Miniatursensoren
Stabile V2A Edelstahl Metallhülse
M12 Serie für platzsparende
Montage
Robustes Metallgehäuse mit
hoher Schutzart IP67
Erleichterte Inbetriebnahme
durch sichtbares Rotlicht
Efcient Line für
Standardanwendungen
Basic Line mit robustem
Metallgehäuse
Comfort Line mit vielen
Besonderheiten
Kenndaten
Grenzreichweite
1,5 m
5 m
bis 60 m
Spannungsart
DC
DC
DC und AC/DC
Rotlicht
l
l
Infrarotlicht
l
l
Laser, sichtbar
l
Anschluss
Kabel
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
l
Schaltausgang NPN
l
l
Gegentaktausgang
l
N-Kanal-MOSFET
l
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher