Seite 291 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

291
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Einweg-Lichtschranken
Serie
Hochpräszise
VISO+ Sensoren
für anspruchvolle
Anwendungen
Kratzfeste Optikfäche
aus Glas
Vielseitige
Miniaturbauform mit
unterschiedlichsten
Montagemöglichkeiten
Zertifziert nach
ECOLAB
Kostenoptimierte Serie
mit Extras
Manipulationssicher
ohne Bedienelemente
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
PowerBeam: hohe
Reichweiten bis 30 m
Merkmale
Kenndaten
10 m
4,5 m
4,5 m
bis 30 m
Grenzreichweite
DC
DC
DC
DC
Spannungsart
l
l
l
l
Rotlicht
l
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
l
l
l
l
Kabel
l
l
Kabelstecker
l
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
l
l
l
Schaltausgang PNP
l
l
l
Schaltausgang NPN
l
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle, Einweg-Lichtschranken

Entwickelt mit FlippingBook Publisher