Seite 302 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

302
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
Opto
elektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
.2
Optoelekt
ronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
Optoelektronische S
ensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflex
ions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtt
aster mit Hintergrundausblendung
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sens
oren,
Distanzsensoren
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtle
itersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-Lichttaster,
energetisch
Serie
Merkmale
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
Geräte für DC oder
AC/DC Betrieb
Kubische Bauform mit
M30 Gewinde
Lichttaster zur
Güteprüfung von
Schweißkappen
Koaxialoptik mit sehr
homogenen Lichtfeck
Kenndaten
Grenzreichweite
2,5 m
bis 2,5 m
bis 4 m
12 mm
Spannungsart
DC
DC und AC/DC
DC und AC/DC
DC
Rotlicht
l
l
l
Infrarotlicht
l
l
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
l
l
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
Schaltausgang NPN
l
Gegentaktausgang
l
l
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
l
l
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher