Seite 307 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

307
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung
Serie
EHEDG zertifzierte Sensoren
im Hygiene-Design im V4A
Gehäuse
Frontscheibe spaltfrei
eingepresst - ohne Verwendung
von Klebstof
Sensorfamilie im verbreiteten
Standardgehäuse
90° drehbarer Stecker
Korrosionsbeständiges
Metallgehäuse
IO-Link Schnittstelle für Service-
und Prozessdaten
Geringe Einbautiefe
Merkmale
Kenndaten
bis 140 mm
bis 250 mm
350 mm
Grenzreichweite
DC
DC
DC
Spannungsart
l
l
l
Rotlicht
l
l
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
l
l
l
Kabel
l
Kabelstecker
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
l
Schaltausgang PNP
Schaltausgang NPN
l
l
l
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
l
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle Refexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Entwickelt mit FlippingBook Publisher