442
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
5 ... 140 mm
Einstellbereich
25 ... 140 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
ML7-8-H-140-RT/59/65a/115/136
ML7-8-H-140-RT/59/65a/115a/136
ML
7-8-H-140-RT/59/65a/115b/136
ML7-8-H-14
0-RT/59/65a/136/143
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 200 mm mit M12-Stecker, 4-polig
●
Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-
polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,6
9,1
Montagekit OMH-ML7-01
Montageset bestehend aus Haltewinkel OMH-ML7-01, Befestigungsblech
OMH-ML7-03 und Befestigungsmaterial
Montagekit OMH-ML7-02
Montageset bestehend aus Haltewinkel OMH-ML7-02, Befestigungsblech
OMH-ML7-03 und Befestigungsmaterial
OMH-ML7-01
Haltewinkel
OMH-ML7-02
Haltewinkel
OMH-ML7-03
Befestigungsblech
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Sichere Detektion sämtlicher
Oberflächen, unabhängig von
Farbe und Struktur
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Präzise Hintergrundausblen-
dung, einstellbar
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
Zertifiziert nach ECOLAB
Option 59/115b/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 59/136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML7-8-H-140-RT/59/65a/115a/136
ML7-8-H-140-RT/59/65a/115b/136
ML7-8-H-140-RT/59/65a/115/136
ML7-8-H-140-RT/59/65a/136/143
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4