Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
44
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
ML7-8-H-140-IR/59/65a/115/136
ML7-8-H-140-IR/59/65a/115b/136
ML7-8-H-350-IR/59/65a/115a/136
ML7-8-H-350-IR/65a/115b/120
ML7-8-H-140-IR/59/65a/136/143
ML7
-8-H-350-IR/59/65a/136/143
Tastbereich
4 ... 140 mm
● ●
●
5 ... 350 mm
● ●
Einstellbereich
25 ... 140 mm
● ●
●
25 ... 350 mm
● ●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 15 mm bei Reichweite 350 mm
● ●
ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm
● ●
●
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
● ● ●
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
●
Schaltfrequenz
1 kHz
● ●
●
250 Hz
● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 200 mm mit M12-Stecker, 4-polig
●
●
Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-
polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,6
9,1
OMH-ML7-01
Haltewinkel
OMH-ML7-02
Haltewinkel
OMH-ML7-03
Befestigungsblech
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Miniatur-Bauform
Sichere Detektion sämtlicher
Oberflächen, unabhängig von
Farbe und Struktur
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Präzise Hintergrundausblen-
dung, einstellbar
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
Zertifiziert nach ECOLAB
Option 59/115b/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 59/136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML7-8-H-140-IR/59/65a/115b/136
ML7-8-H-140-IR/5
9/65a/115/136
ML7-8-H-140-IR/59/65a/136/143
ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4
Option 59/115a/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML7-8-H-350-IR/59/65a/115a/136
Option /115b/120
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML7-8-H-350-IR/65a/115b/120