444
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 15 mA
Schaltungsart
hellschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML8-8-H-30-RT/102/115/162
ML8-8-H-50-RT/102/115/162
ML8-8-H-30-RT/103/143/162
ML8-8-H-50-RT/103/143/162
Tastbereich
15 ... 30 mm
●
●
20 ... 50 mm
●
●
Lichtfleckabbildung
2 Lichtflecke
●
●
3 Lichtflecke
●
●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener
Kollektor
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener
Kollektor
● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclos-
ure
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,6
9,1
Montagekit OMH-ML7-01
Montageset bestehend aus Haltewinkel OMH-ML7-01, Befestigungsblech
OMH-ML7-03 und Befestigungsmaterial
Montagekit OMH-ML7-02
Montageset bestehend aus Haltewinkel OMH-ML7-02, Befestigungsblech
OMH-ML7-03 und Befestigungsmaterial
OMH-ML7-01
Haltewinkel
OMH-ML7-02
Haltewinkel
OMH-ML7-03
Befestigungsblech
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Präzise Hintergrundausblen-
dung
Plug and Play
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Flexible Montagemöglichkeiten
durch Langloch
Option /25/102/115
+UB
BN
WH
n.c.
BU
0 V
BK
Q
Option /59/103/115
+UB
BN
WH
n.c.
BU
0 V
BK
Q
Option /25/103
+UB
1
3
0 V
4
Q
n.c.
2
ML8-8-H-50-RT/102/115/162
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115
ML8-8-H-30-RT/102/115/162
ML8-8-H-100-RT/65a/103/115/162
ML8-8-H-50-RT/103/143/162
ML8-8-H-100-RT/65a/103/143/162
ML8-8-H-50-RT/65a/102/143/162
ML8-8-H-30-RT/103/143/162
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)