448
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
B
l c
Gemeinsame Daten
Tastbereich
0,9 ... 2,2 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 870 nm
Betriebsspannung
siehe Schaltgeräte unter Zubehör
Signalausgang
siehe Schaltgeräte unter Zubehör
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC/ABS
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP65
Anschluss
2 m Kabel mit Stecker, 5-polig
Bestellbezeichnung
ML10-8-H-3,2-IR/115
ML10-8-H-3,2-IR/115e
Lichtfleckdurchmesser
1 mm bei Tastweite 2,2 mm
●
2 mm bei Tastweite 2,2 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
14
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
SU180-MD/40ab/115/170
Signalumformer
SU180-MD/40b/110/115
Signalumformer
SU180-SD/40ab/115/170
Signalumformer
SU180-SD/40b/110/115
Signalumformer
SU100/25/145/165
Schaltgerät für Miniatursensoren Serie ML10
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Präzise Hintergrundausblen-
dung
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Kleiner, scharfer Lichtfleck
Kein Teach-In erforderlich
Gegentaktausgang in Verbin-
dung mit Signalumformer
SU100
Infrarotlicht
Antistatisches Glasfenster
Metallverstärktes Befesti-
gungsloch M4
1
BN
WH
n.c.
3
BK
4
ML10-8-H-3,2-IR/115*
2
BU
5
ML10-8-H-3,2-IR/115e
ML10-8-H-3,2-IR/115
BU BK n.c. WH BN